IRCRAM 4.0

Międzynarodowe Centrum Badawcze Robotyki i Wytwarzania Addytywnego 4.0

Międzynarodowe Centrum Badawcze Robotyki i Wytwarzania Addytywnego 4.0

Camozzi Automation jest wiodącą firmą w zaawansowanym projekcie automatyzacji, który wygrał program "Open innovation" regionu Lombardia, inicjatywę opracowaną w ramach ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE (Oś priorytetowa I - Wzmocnienie Badań, Rozwoju i Innowacji).


CELE:

  • rozwój innowacyjnych rozwiązań produktowych w dziedzinie WYTWARZANIA ADDYTYWNEGO i CIĘŻKIEJ ROBOTYKI w zakresie obróbki zaawansowanych materiałów do produkcji dużych części. Wprowadzenie rozwiązań automatyzacji w tych sektorach umożliwia poprawę poziomu bezpieczeństwa, dając możliwość delegowania najbardziej niebezpiecznych zadań robotom i zautomatyzowanym systemom, połączonym w sieć i programowalnym zdalnie.
  • przeprowadzenie szczegółowej analizy, mającej na celu zmniejszenie hałasu w obrabiarkach dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań tłumiących drgania poprzez zastosowanie technik ANT (Active Noise Control) i AVC (Active Vibration Control), w celu określenia odpowiednich interwencji w strukturę maszyny i identyfikacji krytycznych punktów monitorowania.

OSIĄGNIĘCIA:

  • Tworzenie
    nowego podejścia do projektowania mechanicznego, które wykorzystuje technologię wprowadzoną przez AM (wytwarzanie addytywne) do produkcji części, które nie mogą być wykonane w tradycyjnych procesach. Podejście to i związane z nim techniki zostaną opracowane dzięki stworzeniu centrum szkoleniowego i eksperymentalnego w kampusie Kilometro Rosso, wyposażonego w maszynę SLM (Selective Laser Melting) o otwartych i konfigurowalnych parametrach. Ostatecznie, nowe metodologie doprowadzą do stworzenia innowacyjnych produktów zarówno pod względem procesu produkcyjnego, jak i materiałów;
  • Rozwój 
    maszyn AM wyposażonych w sztuczną inteligencję i system pomiaru tolerancji, który pozwala na kontrolę procesu drukowania w czasie rzeczywistym, wymiarów i właściwości mechanicznych uzyskanych produktów;
  • Realizacja
    grupy robotów w perspektywie 4.0 do manipulacji dużymi obiektami;

  • Badania
    do tworzenia nowych materiałów dla AM, takich jak materiały metaliczne, polimerowe i kompozytowe, które będą wykorzystywane i testowane w zidentyfikowanych rozwiązaniach;

  • Analiza
    nowych metodologii, które zostaną zastosowane do dużych struktur, począwszy od technik termoelastyczności, które pozwolą na uzyskanie obrazów, z których będzie można uzyskać informacje na temat wymiarów i właściwości mechanicznych gotowego produktu.


IRCRAM 4.0 i Camozzi Automation

Zautomatyzowana produkcja komponentów za pomocą druku 3D jest przełomowym elementem zwiększającym produktywność, zmniejszającym ilość odpadów, poprawiającym warunki pracy i zmniejszającym ryzyko dla operatorów. Projekt obejmuje projektowanie w technologii wytwarzania addytywnego dużych struktur oraz opracowanie algorytmów optymalizujących proces drukowania pod kątem precyzji i wydajności w czasie rzeczywistym.

Działania będą prowadzone w Centrum Badawcze Robotyki i druku 3D Camozzi w Mediolanie, gdzie zostanie zainstalowana największa drukarka 3D na świecie Masterprint.