Firma z siedzibą w Pinerolo w prowincji Turyn jest dziś uznawana za pioniera w budowie systemów do montażu, robotyki i pakowania w sektorach motoryzacyjnym, elektronicznym i mechaniki ogólnej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zaczęła jednak dywersyfikować swoją ofertę rozwiązań, otwierając się na inne sektory – np. medyczny/farmaceutyczny, produkcji okularów, dóbr luksusowych, AGD, elektromechaniki, czy kosmetyczny – osiągając w ten sposób podejście wielosektorowe .
Potrzeba
Strategia rozwoju w dziedzinie medycyny realizowana przez firmę Bonetto przebiega w zgodzie z bardzo precyzyjną mapą drogową, która polega na opracowaniu platformy wstępnie skonfigurowanych modułów, które umożliwiają proste tworzenie szerokiej gamy maszyn tak, by były one ustandaryzowane.
Przeznaczone są dla tego sektora głównie dwa rozwiązania: system liniowy i system obrotowy. „Pierwszy”, wyjaśnia Francesco Fraschetta, kierownik sprzedaży w Bonetto Automation, „jest idealny tam, gdzie wymagana jest elastyczność produkcji, podczas gdy drugi jest bardziej odpowiednia dla scenariuszy, w których potrzebna jest duża produktywność. Tak zwane standardowe grupy operacyjne (SOG) , które są wybierane i konfigurowane zgodnie z wymaganiami projektu, są zintegrowane z tymi systemami, a dokładniej każdy SOG odpowiada za określoną operację, taką jak obsługa, dozowanie, klejenie, spawanie i tak dalej.
Dla porównania, kompleksowe rozwiązanie, które jest ustandaryzowane w 90%, a procedura dostosowywania dla każdego klienta zależy od jego procesu produkcyjnego”.
To właśnie platformowe rozwiązanie tego typu zaproponował niedawno Bonetto ważnej firmie z branży farmaceutycznej/medycznej. „Kilka miesięcy temu”, mówi Fraschetta, „jeden z naszych klientów poprosił nas o opracowanie zautomatyzowanego systemu do produkcji wstępnie napełnionych tybek.
„System musiał być zdolny do napełniania, zamykania, etykietowania, znakowania, a także zawierał maszyny do pakowania wstępnego i wtórnego”.