Rozwiązanie
Aby umożliwić taśmowanie w obrębie różnych pozycji, jedna z 2 głowic maszyny porusza się pomiędzy dwoma łukami, a dzięki 6 elektrycznym jednostkom liniowym serii 5E firmy Camozzi, po 3 z każdej strony, pozwalającym zmniejszyć ogólne gabaryty, taśmy umieszczane są wewnątrz palety.
Wybór elektrycznych jednostek liniowych 5E pozwolił na znaczne zmniejszenie ogólnych gabarytów oraz skrócenie czasu cyklu, a wszystko to dzięki zwiększeniu prędkości ruchu i modułowemu zarządzaniu przyspieszaniem.
Są to zaledwie dwa z parametrów, które nieustannie monitoruje zaprojektowane przez firmę Camozzi oprogramowanie QSet, służące do zarządzania konfiguracją wszystkich siłowników elektrycznych w prosty, szybki i niezwykle wszechstronny sposób, od jednostek liniowych po siłowniki elektryczne.
Wyniki
Pełna kontrola ruchu i pozycjonowania przeciwległych bagnetów umożliwiła również optymalizację ich chowania, zapewniając niezawodność i dokładność w obrębie niezwykle wrażliwej fazy cyklu produkcyjnego.
Fabio Fraccaroli, dyrektor zarządzający Fromm Packaging Automation, wyjaśnia: „Jednym z cech wyróżniających firmę Fromm jest tworzenie rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb każdego klienta. Zajmujemy się wszystkimi kwestiami związanymi z objętością i nieregularnymi kształtami produktów. Każdemu klientowi zapewniamy najlepsze możliwe rozwiązanie w ramach naszej kompletnej gamy maszyn pakujących – maszyn do taśmowania wykorzystujących taśmy plastikowe i/lub stalowe oraz maszyn do taśmowania z funkcją owijania folią w płaszczyźnie pionowej bądź poziomej”.