Horsch Leeb

Transport

We współpracy z producentem pojazdów rolniczych Horsch Leeb, Camozzi Automation opracowało odporne chemicznie złączki pneumatyczne do układu hamulcowego opryskiwaczy.

Gallery

„Do testów odporności na korozję mocznikową poddaliśmy komponenty od kilku producentów: żaden z nich nie był tak dobrze dopasowany do konfiguracji maszyny i warunków pracy, jak specjalne złączki Camozzi z serii 9000”.

Michael Huber
Inżynier w Horsch Leeb

De Lama De Lama
De Lama

Sektor: Produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego

Dedykowane maszyny do sterylizacji, mycia i innych procesów, które są również kompaktowe ze względu na zmniejszony rozmiar użytych komponentów.

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Imeas

Sektor: Obróbka drewna - szlifowanie i wykańczanie powierzchni

Zastosowanie sterownika proporcjonalnego Open Frame w szlifierkach Imeas EvoL zapewnia utrzymanie taśmy ściernej w stabilnej pozycji, poprawiając jakość obróbki i zmniejszając koszty eksploatacji.

Tewes-Bis
Tewes-Bis

Sektor: Produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego

Doskonała linia do produkcji serów pod względem jakości, wydajności i niezawodności, dzięki wdrożeniu rozwiązania elektromechanicznego, które jest w stanie perfekcyjnie kontrolować prędkość cięcia, skok i siłę, a zarazem spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące higieny i odporności na korozję w kontakcie z mediami czyszczącymi.

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Reichmann & Sohn

Sektor: Obrabiarki

Proporcjonalna kontrola celem perfekcyjnego szlifowania.
W szlifierkach Reichmann & Sohn sterownik Open Frame z inteligentnym systemem sterowania zapewnia łatwą obsługę i zapewnia doskonałe szlifowanie nart i desek snowboardowych.

Bonetto Automation
Bonetto Automation

Sektor: Montaż, Robotyka i Przemysł opakowaniony dla sektora medycznego

Ambicje firmy Bonetto dotyczące rozwoju w dziedzinie medycyny doprowadziły do opracowania wysoce ustandaryzowanej  platformy skonfigurowanej tak, aby zaspokoić potrzeby klienta końcowego. Ciekawym przykładem jest niedawno zautomatyzowany system do produkcji wstępnie napełnionych probówek, zrealizowany przy wsparciu firmy Camozzi.

Rolfo SpA
Rolfo SpA

Sektor: Transport

Niewielkie komponenty odgrywają kluczową rolę w transporcie kosztownych towarów

 

Schraubautomat mit Serie 5E Linearachse
Stein-Automationstechnik – Napędy liniowe, które drążą niszę

Sektor: Obróbka drewna

Technika elektromechaniczna Camozzi Automation zwiększa szybkość i precyzję systemu wkręcania Stein-Automationstechnik.
 

Tecno Meccanica
Tecno Meccanica

Przemysł spożywczy

Nowy system do masażu szynki firmy Tecno Meccanica integruje zaawansowane komponenty Camozzi Automation, co daje znaczące korzyści w zakresie jakości końcowego wyrobu.

Horsch Leeb
Horsch Leeb

Transport

We współpracy z producentem pojazdów rolniczych Horsch Leeb, Camozzi Automation opracowało odporne chemicznie złączki pneumatyczne do układu hamulcowego opryskiwaczy.

SCM Group
SCM Group

Obróbka drewna

Silne relacje trwające ponad 20 lat przyniosły obopólne korzyści zarówno dla SCM Group, jak i Camozzi Automation.

Sagicofim
Sagicofim

Systemy filtracji

Serwozawór serii LR firmy Camozzi zapewnia optymalne działanie nowego, zautomatyzowanego systemu testującego firmy Sagicofim służącego do kontrolowania pojemników ochronnych urządzeń filtrujących.
 

C&C Flexo
C&C Flexo

Przemysł papierniczo-drukarski

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu umożliwiającemu kontrolowanie ciśnienia w siłownikach pneumatycznych firma C&C Flexo jest w stanie produkować wysokowydajne maszyny drukarskie przeznaczone do druku fleksograficznego, gwarantujące stały poziomu jakości gotowego produktu.
 

Fromm Packaging Automation
Fromm Packaging Automation

Przemysł opakowaniowy

Nasze nieustanne poszukiwania rozwiązań zapewniających najwyższą wydajność rozpoczynają się od zaangażowania wykwalifikowanych dostawców oraz dostosowania komponentów i systemów, odgrywających kluczową rolę w kwestii optymalizacji cykli produkcyjnych.