Wymagania
Podstawą całej konstrukcji jest zawór proporcjonalny przepływu, który powinien zapewniać wysoką dynamikę pracy. Warunki techniczne są w tym przypadku szczególnie rygorystyczne i dotyczą przede wszystkim szybkości reakcji, wysokiego przepływu umożliwiającego szybkie napełnianie pojemnika oraz precyzyjnej kontroli ciśnienia.
Menedżer projektu Corrado Giannone, technik obsługi i konserwacji w firmie Sagicofim, wyjaśnia: „Wybór flagowego zaworu firmy Camozzi, czyli serwozaworu serii LR, podyktowany był faktem, iż spełniał on wszystkie nasze wymagania dotyczące wysokiego przepływu, precyzyjnej regulacji i krótkiego czasu reakcji”.
Serwozawory Serii LR wykorzystują zasadę suwaka wahadłowego – zminiaturyzowany silnik porusza suwakiem, a wbudowana elektronika kontroluje położenie kątowe; w ten sposób uzyskuje się wysoką dynamikę sterowania przy zmniejszonej histerezie. Zawór w formie kartridża może być wykonany w wersji do kontroli przepływu, ciśnienia oraz pozycji.
Wyniki
System ten umożliwia uzyskiwanie częstotliwości roboczych sięgających 70 Hz i czasów reakcji w zakresie od 1 do 5 ms (od 0 do 100% ruchu regulowanego). Liniowość i powtarzalność osiągają wartości poniżej 1%, przy przepływie powyżej 1000 Nl/min.
Do zalet serii LR możemy również zaliczyć możliwość przeprogramowywania wbudowanego regulatora PID celem zoptymalizowania dokładności przy pełnej gotowości do pracy i reakcji w stanach przejściowych.
Nowy, zautomatyzowany system testujący to związane z archiwizowaniem testów – każdy z wykonywanych testów jest śledzony, a następnie archiwizowany, co pozwala stworzyć swoiste DNA testowanego systemu, dostarczające zarówno informacji o wynikach testów, jak i danych dotyczących dodatkowych parametrów (temperatury, wilgotności, ciśnienia itd.).
System ten jest łatwy w konfiguracji – graficzna prezentacja zgromadzonych wcześniej informacji umożliwia konfigurację wartości progowych i parametrów, zgodnie z wymogami przepisów lub wymaganiami klientów działających w różnych branżach, bez względu na poziom obowiązujących obostrzeń.
Zautomatyzowany system testowania przyczynia się także do poprawy jakości samych testów, czyniąc je mniej podatnymi na błędy ludzkie oraz zapewniając wyższą powtarzalność.