Rozwiązanie
Wkrętaki elektryczne charakteryzują się wysokim stopniem elastyczności i bezstopniową możliwością sterowania. Oznacza to, że Stein-Automationstechnik nie jest już ograniczony do jednego rozmiaru śruby, ale może używać kilku długości w tym samym systemie. Jednostki liniowe serii 5ES osiągają dokładność pozycjonowania 50 µm. Moment obrotowy i prędkość posuwu można również szybko dostosować do rodzaju śrub i materiału. Rozwiązanie elektryczne jest zalecane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ nie może wystąpić nieoczekiwany ruch obrabianego przedmiotu lub innych komponentów. Jedynym elementem pneumatycznym w maszynie jest siłownik, który służy do oddzielania śrub i podawania ich za pomocą płyty wibracyjnej.
Rezultat
Jednostka liniowa serii 5ES jest sercem szwajcarskiego rozwiązania: „Najbardziej odpowiednią i najszybszą jednostką jest ta z Camozzi”, podkreśla Stein. Silnik 30 Nm powinien wkręcić śruby w drewniane elementy w zaledwie 4-5 sekund – teraz można to zrobić w 3 sekundy. Ponieważ jednostka liniowa 5ES jest wyjątkowo stabilna, może być również bezpiecznie używana z mocnymi i ciężkimi silnikami 5000 obr./min i 30 Nm. Jednostka liniowa jest również wystarczająco wytrzymała, aby pracować bezawaryjnie przez wiele lat pod stałym obciążeniem w otoczeniu ciepła i wiórów. Do uszczelnienia profilu na zewnątrz służy listwa uszczelniająca ze stali nierdzewnej. To i filcowe doszczelnienie pod plastikową osłoną zapewniają, że żadne wióry nie dostaną się do wnętrza jednostki.
Stein nie wie jeszcze, jakie wyzwania przyniesie kolejny projekt, ale jedno jest już jasne: „jeśli w ogóle, to tylko z Camozzi!” potwierdza przedsiębiorca.