Zapraszamy Was na konferencję, która odbędzie się 11 kwietnia w Bydgoszczy.
Aby uczestniczyć w konferencji, prosimy dokonać rejestracji poprzez kliknięcie w przycisk poniżej.
W ramach naszej prelekcji
"Jak dobierać chwytaki pneumatyczne, kiedy stosować oraz trendy Przemysłu 4.0"
poruszymy wiele praktycznych aspektów:
jak zdefiniować wymagania detalu: rodzaj, kształt, waga
jak zrozumieć wymagania aplikacyjne: ograniczona przestrzeń, trudne warunki takie jak zapylenie, kontakt z cieczami czyszczącymi
jak rozważyć technologię chwytaka: pneumatyczne, podciśnieniowe, elektryczne, magnetyczne
- trendy Przemysłu 4.0
Dobór odpowiedniego chwytaka jest kluczowy dla efektywności, bezpieczeństwa i jakości produkcji, minimalizując koszty i zwiększając wydajność.
Konferencja techniczna to doskonała okazja do skorzystania z porad specjalistów, którzy doradzą Ci w doborze najkorzystnego rozwiązania.
Czy słyszeliście o naszym inteligentnym chwytaku SMART, który działa na zasadzie 5-ciu zmysłów?
Kiedy: 11 kwietnia | 8:00 – 15:15 (dodatkowe warsztaty w godz. 15:30 - 16:30)
Gdzie: City Hotel, ul. 3 Maja 6, Bydgoszcz | bezpłatny parking
Koszt: udział bezpłatny
Liczba wejściówek: obowiązuje limit 85 miejsc