Przemysł opakowaniowy wymaga rozwiązań, które są zaawansowane technologicznie, wydajne i elastyczne. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie zaoferować nowoczesne produkty i rozwiązania najwyższej jakości dla każdego etapu przetwarzania i pakowania żywności.
Zapraszamy na stoisko F2.02, na którym zostanie zaprezentowana szeroka gama komponentów Camozzi do każdego etapu produkcyjnego.
Na stoisku zostaną przedstawione między innymi:
- Wyspa zaworowa serii D z technologią Coilvision®, zapewniająca maksymalną elastyczność i produktywność w wielu podstawowych procesach automatyzacji przemysłowej.
- Proporcjonalny regulator ciśnienia serii PRE z technologią Coilvision®. Wszystkie dane generowane przez regulator mogą być przesyłane bezprzewodowo, w celu rejestrowania, agregacji i analizy, oraz mogą być przeglądane za pomocą oprogramowania UVIX, które można pobrać ze strony internetowej Camozzi.
Technologia Coilvision® została opracowana w celu stałego monitorowania parametrów pracy elektrozaworów. Każde zadziałanie cewki w różnych cyklach, konfiguracjach i warunkach środowiskowych, generuje informacje. które następnie są przetwarzane przez specjalne algorytmy. Dzięki temu, oprogramowanie może diagnozować i przewidywać stan kondycji komponentów.
- Zawory z separacją medium, pilotujące, skośne, elektrozawory.
- Obecna tendencja do koncentrowania wydajności i funkcji urządzeń w kompaktowych rozmiarach ma na celu osiągnięcie jeszcze mniejszych i bardziej precyzyjnych dawek płynów. Dlatego też szczególnie ważna jest możliwość aplikowania dokładnej ilości produktu w wymaganym punkcie, zwłaszcza gdy konieczna jest precyzja i powtarzalność. Aby sprostać tym wymaganiom, Camozzi zaprojektowało iglicowy zawór dozujący K8MDC, który zapewnia szybką aplikację i kontrolę szerokiego zakresu płynów o niskiej i średniej lepkości, w tym rozpuszczalników, smarów, reagentów, kleju i wody.
- Chwytaki, siłowniki pneumatyczne i inne produkty.
Odwiedź Camozzi!
HALA F STOISKO F2.02
Iglicowy zawór dozujący serii K8MDC.pdf