Znajduje się przy Via Sant'Alberto 10, Palazzolo sull'Oglio, w prowincji Brescia, co oznacza doskonałą lokalizację w pobliżu głównych firm spedycyjnych, autostrady A4 i lotniska Orio al Serio.
Centrum o powierzchni wynoszącej 5000 m² zostało całkowicie zautomatyzowane dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu Cuby Multishuttle firmy SSI Schaefer oraz oprogramowania do zarządzania magazynami WMS, zintegrowanego z firmowym systemem ERP SAP.
Dzięki pojemności sięgającej 40 000 jednostek magazynowych i codziennej obsłudze 25 000 partii zamówień, jest ono w stanie obsłużyć do 160 000 produktów, nie licząc magazynów przeznaczonych dla towarów długich i ciężkich i/lub palet.
Jest to najlepsze w swojej klasie centrum logistyczne, do którego transportowane będą również produkty wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych w Lumezzane i Polpenazze. Umożliwi to nie tylko optymalizację transportu, ale również skupienie się na dostawach:
- w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia;
- maksymalnie w ciągu 48 godzin w przypadku konieczności dotarcia do odleglejszych zakątków Europy.