Camozzi Group
Skuteczny chwyt w ograniczonych przestrzeniach
Seria CGSY została zaprojektowana tak, aby zagwarantować stałe parametry w każdym przypadku i w szerokim zakresie zastosowań – nawet tam gdzie wymaga się najwyższych poziomów produktywności w ograniczonych przestrzeniach.
Kąt otwarcia 180° umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach roboczych, jednocześnie optymalizując chwyt produktu. Dzięki temu szczególnie nadaje się do zastosowań takich jak rozdmuch butelek PET, czy dozowanie w przemyśle spożywczym i chemicznym.
Konstrukcja i zastosowane materiały zapewniają dokładną pracę nawet w trudnych warunkach: zanieczyszczonych pyłem, agresywnymi oparami, czy w aplikacjach, które poddawane są częstemu myciu.
Ul. Byczyńska 44 | 46 - 310 Gorzów Śląski (Polska) Tel. +48 34 35 88 305 | info@camozziautomation.pl