Nasze samocentrujące, chwytaki równoległe z prowadnicą w kształcie litery H są dostępne w 5 rozmiarach ze standardowym lub długim skokiem. Dzięki zastosowanym materiałom i powłoce na powierzchni chwytak zapewnia ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń, a także ma zwiększoną niezawodność. Charakteryzuje go wysoka wydajność przez cały czas swojej pracy w najczęściej spotykanych zastosowaniach w sektorze przemysłowym i montażowym.
Kompaktowy rozmiar, wysoka powtarzalność i szybkie otwieranie i zamykanie sprawiają, że te chwytaki pneumatyczne są szczególnie zalecane do zastosowań takich jak Pick & Place, wkładanie małych przedmiotów i obsługa maszyn w zautomatyzowanych procesach o wysokich lub długich cyklach produkcyjnych.
ZALETY:
- Solidna, kompaktowa i lekka konstrukcja
- Wysoka niezawodność
- Nie zawiera miedzi, silikonu i PTFE
- Wysoka powtarzalność zamykania/otwierania
- Ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń (IP40)
SEKTORY: