Siłowniki te, dzięki opatentowanemu systemowi*, automatycznie dostosowują amortyzację celem zapewnienia optymalnego spowolnienia w każdych warunkach. W obrębie całej fazy amortyzacji praca siłownika przebiega płynnie i bez wstrząsów, redukując wibracje i hałas, co jednocześnie gwarantuje większą niezawodność oraz stałą wydajność. W związku z brakiem konieczności dokonywania regulacji ręcznej skrócony został czas uruchamiania podczas przekazywania do eksploatacji, a sam siłownik został zabezpieczony przed manipulacjami osób postronnych. Siłowniki te doskonale nadają się do wielu zastosowań przemysłowych, szczególnie tam, gdzie wraz z upływem czasu zmianie ulegają również warunki pracy, spowodowane zmianami wymiarów lub zużyciem maszyny głównej bądź też poszczególnych mechanizmów.
*System automatycznej amortyzacji
System „autoamortyzacji” opiera się na zastosowaniu profilowanych tulei, wyposażonych w szereg precyzyjnie rozmieszczonych i zwymiarowanych otworów, umożliwiających systemowi dostosowywanie się do różnych prędkości i obciążeń.