Wysoka odporność chemiczna w kontakcie z cieczami
Elektrozawory do separacji mediów serii KDV są przeznaczone do sterowania krytycznymi mediami, takimi jak ciecze agresywne, o wysokiej czystości lub ciecze wrażliwe na temperaturę. Aby zapobiec interakcji kontrolowanego płynu z wewnętrzną częścią mechaniczną zaworu, zawory są otwierane lub zamykane za pomocą membrany rozdzielającej, napędzanej tłoczkiem.
Oprócz ochrony kontrolowanej cieczy przed zanieczyszczeniem lub nadmiernymi wahaniami temperatury, membrana chroni układ tłoczka i wahacza przed ewentualną korozją powodowaną przez agresywne płyny.
Co więcej, ogólne wymiary i zmniejszona powierzchnia zabudowy umożliwiają łatwą i szybką integrację z systemami wielu rozdzielaczy lub płytami przyłączeniowymi w ramach małych urządzeń, jak również urządzeń przenośnych.
Kompaktowa konstrukcja, niewielka waga i niskie zużycie energii sprawiają, że seria KDV jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań Life Science, takich jak spektrometria mas, chromatografia cieczy i gazów oraz analiza molekularna.
SEKTORY I APLIKACJE:
- Analiza środowiskowa
- Life Science
- Amaliza chemiczna
- Biofarmacja

ZALETY:
- Nadaje się do cieczy agresywnych, o wymaganej wysokiej czystości lub wrażliwych na temperaturę
- Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga dla urządzeń przenośnych
- Łatwy i szybki montaż
- Wysoka niezawodność
- Energooszczędność