System składa się z dwóch modułów: Master i Slave, które można indywidualnie łączyć ze sobą w zależności od potrzeb aplikacji.
Podstawowe funkcje
Kontrola przepływu z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia i kalibrowanej kryzy
- Zastosowany samodzielnie moduł Master umożliwia utworzenie dwudrogowego zaworu sterującego przepływem w połączeniu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego.
- Zastosowanie kombinacji Master-Slave pozwala na stworzenie trójdrogowego zaworu sterującego przepływem o tej samej wydajności.
Kontrola ciśnienia z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia
- Zastosowany samodzielnie moduł Master umożliwia tworzenie dwudrogowej regulacji ciśnienia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
- Zastosowanie kombinacji Master-Slave umożliwia trójdrożną kontrolę ciśnienia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
Sterowanie położeniem siłowników pneumatycznych z systemem sprzężenia zwrotnego położenia w zamkniętej pętli położenia
- Zastosowanie kombinacji Master-Slave umożliwia sterowanie położeniem w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
Zalety
- Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego przepływu, ciśnienia i pozycji
- Indywidualne rozwiązania pod klucz
- Komunikacja szeregowa
- Modułowa konstrukcja
Aplikacje
Kontroler Open Frame można bardzo łatwo skonfigurować tak, aby spełniał określone potrzeby danej aplikacji. Zapewnia to maksymalnie wydajne rozwiązania skonfigurowane "pod klucz", skracając w ten sposób czas montażu i złożoność systemu.
Moduły Master i Slave można dowolnie łączyć ze sobą i sterować za pomocą prostej komunikacji szeregowej, ułatwiając sterowanie złożonymi aplikacjami. Typowe zastosowania mogą obejmować mieszanie różnych gazów, sterowanie odrębnymi ciśnieniami w kilku częściach maszyny lub pozycjonowanie siłownika pneumatycznego za pomocą pojedynczego sygnału sterującego.
Obejrzyj filmy prezentujące nasz modułowy proporcjonalny regulator Open Frame