Industrial Automation

Pasywne komponenty FTTx do zastosowań w telekomunikacji

Proste, pozbawione metalu złącza wciskane, redukcyjne i końcowe

Proste, pozbawione metalu złącza wciskane, redukcyjne i końcowe

Rosnące zapotrzebowanie na przesyłanie dużej ilości danych i krótki czas oczekiwania na całym świecie napędza ciągły rozwój infrastruktury pasywnej dla telekomunikacji w celu udostępnienia konsumentom światłowodów. Głównymi wymogami wobec elementów infrastruktury są jakość i niezawodność, które zapewniają długi okres eksploatacji.

Doświadczenie firmy Camozzi sięga ponad 50 lat wstecz i odzwierciedla ciągłą innowacyjność i sukces w wielu sektorach przemysłu. Zapewnia gwarancję klientom jednostki biznesowej FTTx, która specjalizuje się w produkcji komponentów do technologii pasywnej w telekomunikacji. Szeroka gama złącz i złączek Camozzi wraz z jej wiedzą ekspercką w zakresie produkcji pozwoliły na opracowanie gamy wysokiej jakości złącz, które spełniają wszystkie wymagania normy CEI EN50411-2-8. Złącza te wyróżniają się długim okresem eksploatacji i łatwością użycia.

Złącza mikrorurek z serii V4000

Złącza te zostały opracowane do łączenia ze sobą mikrorurek. Nasz system umożliwia łatwe, szybkie łączenie i rozłączanie mikrorurek.

Zalety:​​​

  • KONSTRUKCJA W CAŁOŚCI Z PLASTIKU (BEZ METALU)
  • PRZEZROCZYSTY KORPUS
  • ŁATWE ŁĄCZENIE WCISKANE
  • NADAJĄ SIĘ DO UKŁADANIA BEZPOŚREDNIO W ZIEMI
Dokumentacja