Industrial Automation, Life Science

Regulator proporcjonalny ciśnienia wykorzystujący technologię CoilVision®

Regulator proporcjonalny ciśnienia  serii PRE wykorzystuje nową technologię CoilVision®, która nieustannie monitoruje pracę elektrozaworów w regulatorze, zapobiegając ewentualnym awariom.

Regulator proporcjonalny ciśnienia  serii PRE wykorzystuje nową technologię CoilVision®, która nieustannie monitoruje pracę elektrozaworów w regulatorze, zapobiegając ewentualnym awariom.

Wszystkie dane pochodzące z regulatora mogą zostać bezprzewodowo przesłane do chmury, zebrane, a następnie wykorzystane w celu uzyskania wglądu w wydajność regulatora za pomocą graficznej prezentacji zgromadzonych wcześniej informacji.

Seria PRE oferowana jest w dwóch rozmiarach oraz w różnych konfiguracjach, w tym także z komunikacją IO-Link. Oprócz standardowych opcji z wyświetlaczem lub bez, dostępna jest wersja z wbudowanym zaworem zrzutowym, umożliwiającym odpowietrzenie układu również w przypadku braku zasilania elektrycznego.

Wersja szeregowa zapewnia możliwość sterowania kilkoma wyjściami z wykorzystaniem zaledwie jednego zasilania; z kolei wersja umożliwiająca podłączanie zewnętrznych czujników doskonale sprawdzi się w przypadku zastosowań wymagających monitorowania ciśnienia gazów/cieczy żrących lub innych wielkości fizycznych.

Zalety:

  • „Technologia CoilVision®” do diagnostyki i analizy aktualnego stanu
  • Wersje do kontaktu z tlenem
  • Możliwość dostosowania i skonfigurowania parametrów pracy
  • Duża elastyczność konfiguracji
  • Wersja IO-Link
  • Wersja z wyświetlaczem lub bez
  • Wersja blokowa do montażu szeregowego
  • Wersja ze zintegrowanym zaworem odcinająco-odpowietrzającym
  • Certyfikaty ATEX, UL-CSA
  • Wersja ze sterowaniem binarnym
  • Kompatybilność z zespołami przygotowania powietrza serii MD

Sektory:

  • Przetwórstwo i pakowanie żywności
  • Life Science
  • Obrabiarki i systemy produkcyjne
  • Obróbka drewna
  • Papier i drukowanie
Go