Chwytaki serii CGSP dostępne są w 4-rech rozmiarach (20, 25, 32 i 40). Są to równoległe chwytaki dwustronnego działania, samocentrujące się z prowadzeniem ślizgowym T. Dzięki zastosowanym materiałom i powłoce gwarantujemy niezawodność. Ponadto wewnętrzny system przełożenia siły chroniony jest przed wnikaniem zanieczyszczeń do środka za pomocą stalowej osłony. Umożliwia to stosowanie serii CGPS nawet w bardzo zapylonym otoczeniu.
Ekstremalnie kompaktowe wymiary, lekka konstrukcja i wysoka powtarzalność skoku sprawiają, że ta seria chwytaków jest idealna do przenoszenia drobnych przedmiotów. Typowe zastosowanie to aplikacje pick & place, wstawianie jednego elementu w drugi, montaż (szczególnie przy produkcji elektroniki), kosmetyka, farmacja, medycyna i ogólnie pojęty przemysł opakowaniowy.
ZALETY:
- Solidna, kompaktowa i lekka konstrukcja
- Wysoka odporność za siły zewnętrzne dzięki zastosowanemu prowadzeniu T
- Wysoka powtarzalność zamykania / otwierania
- Niezawodność
- Nie zawiera miedzi, silikonu i PTFE
- Precyzyjna wymienność (dołączone tuleje centrujące)
- Możliwość detekcji położenia za pomocą czujników indukcyjnych i specjalnego zespołu montażowego
- Ochrona przez zanieczyszczeniami (IP40)
SEKTORY:
- Montaż elektroniki
- Tworzywa Sztuczne
- Spożywczy
- Kosmetyczny
- Medyczny
APLIKACJE:
- Pick & Place
- Montaż
- Manipulatory