Kompaktowy, dwustronnego działania, magnetyczny
Rozmiary: 7, 10, 20, 30, 50 mm
Siłowniki wahadłowe z serii QR posiadają podwójny tłok, są zdolne do zapewnienia wysokich momentów obrotowych przy jednoczesnej wysokiej stabilności i precyzji ruchu obrotowego. Kąt obrotu można łatwo ustawić w zakresie od 0 ° do 190 ° za pomocą śrub regulacyjnych lub amortyzatorów hydraulicznych umieszczonych po jednej stronie stołu wahadłowego. Zastosowanie amortyzatorów pozwala tłumić od dwóch do pięciu razy więcej energii kinetycznej niż w przypadku śrub regulacyjnych. Siłowniki wahadłowe są kompaktowe i umożliwiają bezpośredni montaż ładunku. Ich zwarta konstrukcja, lekkość i łatwość łączenia z EOAT (eng. End of Arm Tooling / pol. Narzędzia Końcowe Ramion Robotów) sprawiają, że siłowniki te są szczególnie odpowiednie do stosowania w branży montażowej i opakowaniowej oraz do wszelkich zastosowań wymagających przenoszenia, przechylania lub obracania przedmiotów.
- Kompaktowa konstrukcja
- Wysoka stabilność obrotu
- Regulowany kąt obrotu
- Łatwe w montażu
- Mechaniczne lub hydrauliczne amortyzatory
- Może być zintegrowany z systemami manipulacyjnymi