Solidna, niezawodna i zapewniająca wysokie przepływy
Seria D - Rozmiar 5 to pojedyncza wyspa z różnej wielkości zaworami (10.5mm i 16mm) oferowana z przyłączami wielopinowymi lub Fieldbus z zachowaniem swojej modułowości i mocowaniami.

Charakterystyka techniczna:
⚫ Rozmiar 10,5 + 16 mm
⚫ Przepływ 250 - 950 Nl/min
Zalety:
⚫ Jedno gniazdo (Wielopinowe lub Fieldbus)
⚫ Kombinacja różnych przepływów
⚫ Kompaktowe wymiary
⚫ Pojedyncze urządzenie na maszynie