Stworzone by stawiać opór
Camozzi powiększa rodzinę złączy pneumatycznych o nową, pełną gamę złączy, akcesoriów i złączy funkcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej 316L. Nadają się one do wszelkich zastosowań przemysłowych, które wymagają bezpieczeństwa pracy, wysokiej odporności na korozję i zanieczyszczenia oraz możliwości pracy w wysokich temperaturach.
Portfolio obejmuje: złączki wtykowe, zakręcane, funkcyjne, akcesoria montażowe, tłumiki, zawory kulowe w różnych wersjach i rozmiarach jest w stanie zaspokoić potrzeby większości aplikacji.
Wszystkie te produkty gwarantują bezpieczne i niezawodne połączenia w najtrudniejszych warunkach pracy
Wykonane są w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Asortyment ten jest idealny do wszelkich zastosowań spożywczych, ochrony zdrowia, kosmetyki. Czyli wszędzie tam, gdzie kluczowe są higiena i odporność chemiczna tak, aby zapobiegać uszkodzeniom lub kosztownym awariom wywołanym przez korozję.
ZALETY:
- Wysoka odporność na agresywne media i środowisko
- Certyfikat NSF do aplikacji z bezpośrednim kontaktem z żywnością
- Łatwe w łączeniu i rozłączaniu
- Odporne na korozję
- Odporne na uderzenia mechaniczne i wstrząsy
SEKTORY PRZEMYSŁU I APLIKACJE:
- Przemysł spożywczy
- Produkcja chemii
- Przemysł farmaceutyczny
- Life-Science
- Systemy cięcia laserem
- Sektor lakierniczo-malarski
- Systemy zarządzania temperaturą