Optymalizujemy Twój proces pakowania

Bezpieczniej. Lepiej. Szybciej.

 

 

Przemysł opakowaniowy wymaga rozwiązań, które są zaawansowane technologicznie, wydajne i elastyczne, aby były w stanie tworzyć maszyny na zamówienie i wysoce dostosowane do wykonywanych zadań. Aby zaoferować kompletną obsługę, która obejmuje zarówno technologie jak i wiedzę specjalistyczną, Camozzi Automation współpracuje ze swoimi klientami poprzez oferowanie rozwiązań i aplikacji optymalizujących procesy produkcyjne maszyn.

Camozzi Automation zgromadziło ogromne doświadczenie i wiedzę w branży komponentów automatyki przemysłowej i połączyło je ze zrozumieniem różnych technologii ruchu i kontroli mediów. Odbiorcy mogą uzyskać do tego dostęp i stwarzać konkurencyjną przewagę poprzez opracowanie optymalnych rozwiązań pod kątem skuteczności i zdolności adaptacyjnych.

 

W ostatniej fazie - pakowania końcowego dwa lub więcej pojemników (po pakowaniu wstępnym i/lub wtórnym) są pakowane razem ze sobą tworząc wielopaki. Dzięki temu można nimi bezpiecznie manipulować w celu ułatwienia dalszych operacji logistycznych. 

Ta faza reprezentowana jest przez wielkogabarytowe owijarki, paletyzatory, etykieciarki i kartoniarki, które pracują już z mniejszymi prędkościami, ale za to z większymi obciążeniami. W konsekwencji potrzebne są tutaj solidne i energooszczędne rozwiązania.


Maszyny do pakowania końcowego

  • Owijarki
  • Paletyzatory 
  • Etykieciarki
  • Kartoniarki

Rozwiązania Camozzi dedykowane pakowaniu końcowemu

  • Siłowniki elektryczne i jednostki liniowe
  • Siłowniki kompaktowe
  • Chwytaki równoległe
  • Proporcjonalne regulatory ciśnienia

Pakowanie końcowe w praktyce

Kolejną fazę reprezentuje pakowanie wtórne. W tym przypadku nie mamy już bezpośredniego kontaktu z pakowanym produktem. Za to konfekcjonujemy pojedynczo zapakowane produkty i umieszczamy je w jednym zbiorczym. Następnie to zbiorcze opakowanie jest zamykane, etykietowane i przekazywane do kolejnego procesu. Pakowanie wtórne zazwyczaj wymaga olbrzymiej do wykonania ilości cykli. W konsekwencji konieczne jest stosowanie niezawodnych, wydajnych i wytrzymałych komponentów.


Maszyny pakowania wtórnego

  • Kartoniarki
  • Owijarki
  • Zgrzewarki
  • Etykieciarki

Rozwiązania Camozzi dedykowane pakowaniu wtórnemu

  • Wyspy zaworowe
  • Siłowniki nierdzewne
  • Siłowniki kompaktowe
  • Moduły szeregowe

Pakowanie wtórne w praktyce

Pierwsza faza przetwarzania i wstępnego pakowania jest najbardziej wrażliwa, gdyż dochodzi tutaj do bezpośredniego kontaktu z produktem (mogą to być np. kosmetyki, farmaceutyki, czy żywność). Wymaga to rozwiązań, które uniemożliwiają jakąkolwiek formę zanieczyszczenia produktu. Niezbędne jest również zapewnienie maksymalnej niezawodności przy zachowaniu elastyczności w przetwarzaniu różnych produktów bez obniżania ogólnej wydajności urządzeń OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness)


Maszyny pakowania wstępnego

  • Wstępne zawijarki
  • Nalewaczki i maszyny dozujące
  • Formowanie, napełnianie, zgrzewanie - tzw. FFS (ang. Form, Fill and Seal)
  • Maszyny czyszczące

Rozwiązania Camozzi dedykowane wstępnemu pakowaniu

  • Elektrozawory
  • Modułowe jednostki przygotowania powietrza
  • Złączki ze stali nierdzewnej

Pakowanie wstępne w praktyce

Technologie sterowania i przenoszenia na każdym etapie procesu produkcyjnego

Każda aplikacja wzdłuż linii produkcyjnej ma inne wymagania. Można je zaspokoić poprzez zastosowanie i jednoczesną integrację rozwiązań z zakresu pneumatyki oraz siłowników elektrycznych i jednostek liniowych

Pneumatyka jest technologią często stosowaną w maszynach pakujących, ponieważ jest kompaktowa, lekka i łatwa w utrzymaniu. Sterowanie elektromechaniczne stosowane w sposób komplementarny łączy prędkość i przyśpieszenie z bardzo dokładnym pozycjonowaniem.

Asortyment standardowych produktów Camozzi Automation obejmuje solidne, niezawodne i wydajne produkty, które nadają się do stosowania w najbardziej złożonych systemach i wymagających środowiskach.

Naszym celem jest oferowanie rozwiązań i zintegrowanych systemów, które mogą zapewnić najwyższą niezawodność, produktywność i elastyczność na każdym etapie pakowania.


ZALETY

  • Optymalizacja procesu produkcyjnego
  • Zwiększona wydajność
  • Maksymalna produktywność i niezawodność
  • Indywidualne rozwiązania dla każdej fazy produkcji
  • Zintegrowane i inteligentny systemy automatyki

    Optymalizujemy Twój proces pakowania