Camozzi Group
Powietrze jest mieszaniną tlenu i azotu, a koncentrator tlenu oddziela te dwa gazy i zwiększa udział tlenu z około 21% do około 90%. Powietrze atmosferyczne jest zatrzymywane przez koncentrator i filtrowane.
1
FUNKCJA W APLIKACJI: Regulacja ciśnienia wylotowego tlenu.
PRODUKTY:
2
FUNKCJA W APLIKACJI: Sterowanie dopływem sprężonego powietrza do separatorów
3
FUNKCJA W APLIKACJI: Regulacja wypływu tlenu
4
FUNKCJA W APLIKACJI: Połączenia i specjalne złączki do stosowania z tlenem.
PRODUKT: Złączki i akcesoria OX1 do zastosowań z gazami medycznymi i tlenem.
5
FUNKCJA W APLIKACJI: Zintegrowany system doprowadzania powietrza do systemu
Ul. Byczyńska 44 | 46 - 310 Gorzów Śląski (Polska) Tel. +48 34 35 88 305 | info@camozziautomation.pl