Industrial Automation, Life Science

Kontroler Open Frame - Modułowy regulator proporcjonalny

Nowy system „Open Frame” jest platformą zapewniającą sterowanie przepływem, ciśnieniem i położeniem w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i jest idealny do wszelkich aplikacji w duchu Przemysłu 4.0.

Nowy system „Open Frame” jest platformą zapewniającą sterowanie przepływem, ciśnieniem i położeniem w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i jest idealny do wszelkich aplikacji w duchu Przemysłu 4.0.

System składa się z dwóch modułów: Master i Slave, które można indywidualnie łączyć ze sobą w zależności od potrzeb aplikacji.

Podstawowe funkcje

Kontrola przepływu z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia i kalibrowanej kryzy

  • Zastosowany samodzielnie moduł Master umożliwia utworzenie dwudrogowego zaworu sterującego przepływem w połączeniu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego.
  • Zastosowanie kombinacji Master-Slave pozwala na stworzenie trójdrogowego zaworu sterującego przepływem o tej samej wydajności.

Kontrola ciśnienia z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia

  • Zastosowany samodzielnie moduł Master umożliwia tworzenie dwudrogowej regulacji ciśnienia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
  • Zastosowanie kombinacji Master-Slave umożliwia trójdrożną kontrolę ciśnienia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.

Sterowanie położeniem siłowników pneumatycznych z systemem sprzężenia zwrotnego położenia w zamkniętej pętli położenia

  • Zastosowanie kombinacji Master-Slave umożliwia sterowanie położeniem w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.

Zalety

  • Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego przepływu, ciśnienia i pozycji
  • Indywidualne rozwiązania pod klucz
  • Komunikacja szeregowa
  • Modułowa konstrukcja

Aplikacje

Kontroler Open Frame można bardzo łatwo skonfigurować tak, aby spełniał określone potrzeby danej aplikacji. Zapewnia to maksymalnie wydajne rozwiązania skonfigurowane "pod klucz", skracając w ten sposób czas montażu i złożoność systemu.

Moduły Master i Slave można dowolnie łączyć ze sobą i sterować za pomocą prostej komunikacji szeregowej, ułatwiając sterowanie złożonymi aplikacjami. Typowe zastosowania mogą obejmować mieszanie różnych gazów, sterowanie odrębnymi ciśnieniami w kilku częściach maszyny lub pozycjonowanie siłownika pneumatycznego za pomocą pojedynczego sygnału sterującego.


Obejrzyj filmy prezentujące nasz modułowy proporcjonalny regulator Open Frame