Regulator proporcjonalny ciśnienia serii PRE wykorzystuje nową technologię CoilVision®, która nieustannie monitoruje pracę elektrozaworów w regulatorze, zapobiegając ewentualnym awariom.
Wszystkie dane pochodzące z regulatora mogą zostać bezprzewodowo przesłane do chmury, zebrane, a następnie wykorzystane w celu uzyskania wglądu w wydajność regulatora za pomocą graficznej prezentacji zgromadzonych wcześniej informacji.
Seria PRE oferowana jest w dwóch rozmiarach oraz w różnych konfiguracjach, w tym także z komunikacją IO-Link. Oprócz standardowych opcji z wyświetlaczem lub bez, dostępna jest wersja z wbudowanym zaworem zrzutowym, umożliwiającym odpowietrzenie układu również w przypadku braku zasilania elektrycznego.
Wersja szeregowa zapewnia możliwość sterowania kilkoma wyjściami z wykorzystaniem zaledwie jednego zasilania; z kolei wersja umożliwiająca podłączanie zewnętrznych czujników doskonale sprawdzi się w przypadku zastosowań wymagających monitorowania ciśnienia gazów/cieczy żrących lub innych wielkości fizycznych.
Zalety:
- „Technologia CoilVision®” do diagnostyki i analizy aktualnego stanu
- Wersje do kontaktu z tlenem
- Możliwość dostosowania i skonfigurowania parametrów pracy
- Duża elastyczność konfiguracji
- Wersja IO-Link
- Wersja z wyświetlaczem lub bez
- Wersja blokowa do montażu szeregowego
- Wersja ze zintegrowanym zaworem odcinająco-odpowietrzającym
- Certyfikaty ATEX, UL-CSA
- Wersja ze sterowaniem binarnym
- Kompatybilność z zespołami przygotowania powietrza serii MD
Sektory:
- Przetwórstwo i pakowanie żywności
- Life Science
- Obrabiarki i systemy produkcyjne
- Obróbka drewna
- Papier i drukowanie