Przemysł opakowaniowy wymaga rozwiązań, które są zaawansowane technologicznie, wydajne i elastyczne, aby były w stanie tworzyć maszyny na zamówienie i wysoce dostosowane do wykonywanych zadań. Aby zaoferować kompletną obsługę, która obejmuje zarówno technologie jak i wiedzę specjalistyczną, Camozzi Automation współpracuje ze swoimi klientami poprzez oferowanie rozwiązań i aplikacji optymalizujących procesy produkcyjne maszyn.
Camozzi Automation zgromadziło ogromne doświadczenie i wiedzę w branży komponentów automatyki przemysłowej i połączyło je ze zrozumieniem różnych technologii ruchu i kontroli mediów. Odbiorcy mogą uzyskać do tego dostęp i stwarzać konkurencyjną przewagę poprzez opracowanie optymalnych rozwiązań pod kątem skuteczności i zdolności adaptacyjnych.
Technologie sterowania i przenoszenia na każdym etapie procesu produkcyjnego
Każda aplikacja wzdłuż linii produkcyjnej ma inne wymagania. Można je zaspokoić poprzez zastosowanie i jednoczesną integrację rozwiązań z zakresu pneumatyki oraz siłowników elektrycznych i jednostek liniowych.
Pneumatyka jest technologią często stosowaną w maszynach pakujących, ponieważ jest kompaktowa, lekka i łatwa w utrzymaniu. Sterowanie elektromechaniczne stosowane w sposób komplementarny łączy prędkość i przyśpieszenie z bardzo dokładnym pozycjonowaniem.
Asortyment standardowych produktów Camozzi Automation obejmuje solidne, niezawodne i wydajne produkty, które nadają się do stosowania w najbardziej złożonych systemach i wymagających środowiskach.
Naszym celem jest oferowanie rozwiązań i zintegrowanych systemów, które mogą zapewnić najwyższą niezawodność, produktywność i elastyczność na każdym etapie pakowania.
ZALETY
- Optymalizacja procesu produkcyjnego
- Zwiększona wydajność
- Maksymalna produktywność i niezawodność
- Indywidualne rozwiązania dla każdej fazy produkcji
- Zintegrowane i inteligentny systemy automatyki