Stomatologia

Na rynku sprzętu stomatologicznego, takiego jak na przykład unity i skalery dentystyczne, wymagana jest kontrola powietrza i wody potrzebnej do działania poszczególnych narzędzi.

FUNKCJA W APLIKACJI: Elektrozawór sterowany pilotem do urządzenia zasysającego ciecz.

PRODUKT: Sterowane bezpośrednio miniaturowe elektrozawory serii KN dzięki niskiemu zużyciu energii i zwartej konstrukcji mogą być wykorzystywane w zastosowaniach naukowych.

FUNKCJA W APLIKACJI: Sterowanie i zarządzanie narzędziami: turbiną, mikrosilnikiem i skalerem

PRODUKT: Wielokanałowe dystrybutory stomatologiczne serii DB to modułowe i kompaktowe rozwiązanie, optymalizujące połączenie pneumatyki, hydrauliki i elektryki - skracające czas instalacji na maszynach pracujących w przemyśle i sektorze Life Science.

 

FUNKCJA W APLIKACJI: Zasilanie i przygotowanie wody oraz powietrza 

PRODUKTY: 

  • Mikroregulatory ciśnienia serii M dostępne z przyłączami G1/8 oraz G1/4, a takze uszczelnieniami certyfikowanymi przez KTW
  • Filtro-regulatory serii N dostępne z przyłączami G1/8 oraz G1/4

FUNKCJA W APLIKACJI: Proces dezynfekcji

24.09.2020