Koncentratory tlenu

Powietrze jest mieszaniną tlenu i azotu, a koncentrator tlenu oddziela te dwa gazy i zwiększa udział tlenu z około 21% do około 90%. Powietrze atmosferyczne jest zatrzymywane przez koncentrator i filtrowane.

FUNKCJA W APLIKACJI: Regulacja ciśnienia wylotowego tlenu.

PRODUKTY:

  • Mikroregulatory ciśnienia serii TC zostały zaprojektowane do użytku we wszystkich zastosowaniach i urządzeniach, w których konieczne jest wstawienie pojedynczego komponentu do niestandardowych układów scalonych lub kolektorów w celu sterowania i regulacji gazów medycznych do tlenu.
  • Mikroregulatory ciśnienia serii M są dostępne z przyłączami G1/8 i G1/4 i są odpowiednie do dozowania gazów medycznych do tlenu.

FUNKCJA W APLIKACJI: Sterowanie dopływem sprężonego powietrza do separatorów

PRODUKTY:

  • Sterowane pneumatycznie zawory kartidżowe serii 8 są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających dużego przepływu w połączeniu z kompaktową konstrukcją.
  • Sterowane bezpośrednio elektrozawory serii P są dostępne w wersji 3/2, NC lub NO.

FUNKCJA W APLIKACJI: Regulacja wypływu tlenu

PRODUKTY: 

  • Sterowane bezpośrednio proporcjonalne regulatory przepływu serii AP
  • Sterowane bezpośrednio proporcjonalne regulatory przepływu z kompensacją ciśnieniem serii CP

FUNKCJA W APLIKACJI: Połączenia i specjalne złączki do stosowania z tlenem.

PRODUKT: Złączki i akcesoria OX1 do zastosowań z gazami medycznymi i tlenem

FUNKCJA W APLIKACJI: Zintegrowany system doprowadzania powietrza do systemu

24.09.2020