Rozwiązanie
"Współpraca pomiędzy Rolfo i Camozzi Automation rozpoczęła się prawie cztery lata temu. Od początku byliśmy przekonani o wysokiej jakości złączy oraz możliwości zmniejszenia liczby elementów potrzebnych do łączenia naszych aplikacji. Dlatego zdecydowaliśmy się powierzyć im dostawy złączy do naszych pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń pneumatycznych. Następnie rozszerzyliśmy naszą współpracę o aplikację z mini siłownikami w zakresie automatyki mobilnej, osiągając znaczną poprawę jakości i niezawodności.
Dlatego decyzja o dodaniu Camozzi Automation do naszej listy zaufanych dostawców była prawdziwym atutem, zarówno pod względem technologicznym, jak i ekonomicznym.”
Rezultat
"Obecnie, produkty Camozzi Automation można znaleźć w ponad 90% samochodów dostawczych Rolfo. Mimo że układy pneumatyczne i hydrauliczne są niewielkie w stosunku do całkowitej wielkości pojazdu, spełniają one istotne zadania techniczne. Na przykład złącza pneumatycznych układów hamulcowych gwarantują wydajne i niezawodne podłączenie układu hamulcowego przyczepy. Możliwość wypięcia przewodu ze złączki za pomocą małego, prostego urządzenia, które potrzebuje o 50% mniej miejsca niż porównywalne systemy, stanowi wyjątkowo przyjazne dla użytkownika rozwiązanie. Dotychczas stosowane złącza w razie błędnego podłączenia przewodu musiały być złomowane. Zmiana pozwoliła skrócić czas montażu i uniknąć niepotrzebnego marnowania materiałów bez uszczerbku dla funkcjonalności, niezawodności i wydajności" dodała Irene Rolfo.
Innym ważnym zastosowaniem jest pneumatyczna funkcja wspomagania układu hydraulicznego, umożliwiająca przemieszczanie pokładów podczas załadunku i rozładunku, która zawiera niestandardowy mini siłownik serii 24.
"Niezwykle kompaktowa konstrukcja sprawia, że komponenty Camozzi doskonale nadają się do zastosowań w krytycznych warunkach przestrzennych"
"Używamy również komponentów Camozzi Automation do mechanizmu zamykania drzwi w naszych poufnych produktach transportowych, aby zapobiec włamaniom w tracie postoju na parkingu" dodaje Irene Rolfo.