Ekscytująca wiadomość dla integratorów robotyki! Camozzi Automation jest na czele rewolucji robotyki kolaboratywnej, i z ogromną radością ogłaszamy premierę naszego nowego pneumatycznego współpracującego chwytaka równoległego SERII CSSP.
Co wyróżnia serię CSSP?
Ten innowacyjny chwytak typu plug-and-play jest kompatybilny z robotami współpracującymi wiodących firm i sprawia, że automatyzacja procesów staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek. To wyraz zaangażowania Camozzi Automation w technologię Przemysłu 5.0.
Nie chodzi tylko o automatyzację zadań – jest to ZBIERANIE WARTOŚCIOWYCH DANYCH W CELU OPTYMALIZACJI CAŁYCH PROCESÓW!
Chwytak równoległy serii CSSP stanowi odważny krok w kierunku przyszłości robotyki współpracującej i przemysłowej.
TEN NOWY CHWYTAK TORUJE DROGĘ DLA INTELIGENTNIEJSZYCH, BARDZIEJ WYDAJNYCH ROZWIĄZAŃ MANIPULACYJNYCH, KTÓRE PRZEKSZTAŁCĄ TWOJĄ LINIĘ PRODUKCYJNĄ.
Korzyści:
- BEZPIECZEŃSTWO: Zgodny z normą ISO TS 15066 | Utrzymuje detal w pozycji otwarcia lub zamknięcia nawet w przypadku awarii ciśnienia.
- PLUG&PLAY: Zintegrowane zawory sterujące | Proste połączenie za pomocą pojedynczego wejścia pneumatycznego i pojedynczego źródła zasilania elektrycznego | Intuicyjny interfejs użytkownika łatwo integrujący z systemem sterowania robota.
- ELASTYCZNOŚĆ: Standardowe lub dostosowane palce chwytaka | Chwytak może być zasilany i sterowany bezpośrednio z interfejsu, znajdującego się na ramieniu robota lub za pomocą zewnętrznych urządzeń, takich jak kontroler cobota, interfejs HMI lub PLC.
- BEZKOMPROMISOWA WYDAJNOŚĆ: Wytrzymała, kompaktowa i lekka konstrukcja | Niezawodność w każdej aplikacji | Powtarzalność mniejsza niż 0,02 mm.
Zastosowania:
- Obrabiarki
- Pakowanie końcowe
- Montaż
Odkryj możliwości
Połącz się bezpośrednio z naszym online katalogiem - Nie pomiń okazji, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych innowacjach i ofertach Camozzi.