Niezwykle frustrująca sytuacja powodująca dodatkowe koszty, utratę czasu i niepotrzebne nerwy. Zazwyczaj wszyscy skupiają się wtedy na wskazaniu winnego, przepychając się odpowiedzialnością w nieskończoność, aniżeli na rozwiązaniu pilnej sytuacji.
Kto zatem zawinił?
𝐊𝐮𝐫𝐢𝐞𝐫? Bo może za bardzo rzucał paczką lub coś spadło na paletę?
𝐃𝐨𝐬𝐭𝐚𝐰𝐜𝐚? Bo nie zabezpieczył dostatecznie towaru? Przecież wie, co się dzieje z paczkami w transporcie.
A może 𝐌𝐲? Wystarczyło zamówić towar z wyprzedzeniem?
Zamiast doprowadzać do sytuacji, w których padają takie pytania, po prostu zabezpieczamy nasze przesyłki w najlepszy możliwy sposób, aby wyeliminować takie sytuacje, co można zobaczyć w zależności od produktu i ilości na poniższych zdjęciach.
- Cięższy towar jak większe siłowniki zabezpieczamy w siatki, kartony i transportujemy na palecie.
- Przewody, dostarczane hurtem pakujemy na paletach i dodatkowo zabezpieczamy w specjalny sposób, tak aby nikt na produkcji nie przeciął ich, otwierając pakunek nożem (a znamy przypadki, gdy magazynier przeciął wszystkie rolki znajdujące się na palecie o łącznej długości pół kilometra).
- Wyspy zaworowe jako kluczowy element sterujący, bez którego nie ruszy żadna maszyna, pakowane indywidualnie w kartony, zalaminowane na podstawie z tektury falistej i zagiętej w taki kształt, aby zabezpieczyć przed zagnieceniem.
- Długie i ciężkie produkty jak siłowniki beztłoczyskowe, czy osie elektormechaniczne umieszczamy w tekturowych tubach o grubości min. 7 mm, szczelnie wypełnionych i zamkniętych za pomocą zszywacza pokrywami z wytrzymałego tworzywa.
A dodatkowo przewidując wszelkie nieprzewidziane sytuacje:
- Możemy znaleźć brakujący towar w jakimkolwiek innym oddziale Camozzi na Świecie lub w sieci wielu Dystrybutorów rozsianych po całej Polsce, którzy posiadają pokaźne magazyny o wartości od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet >1 mln.
- A gdy sytuacja jest już naprawdę krytyczna, możemy samodzielnie dostarczyć towar pod drzwi.
Dołącz do nas na LinkedIn!