NOWOŚĆ Czujniki przepływu | SERIA FS

23.07.24
Wiadomości lokalne

Kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie do monitorowania w czasie rzeczywistym

Z przyjemnością ogłaszamy najnowszy produkt z naszej oferty: Czujniki przepływu Serii FS!

SERIA FS


Co wyróżnia nową Serię FS?

Te czujniki zaprojektowano w smukłej, kompaktowej i lekkiej konstrukcji, aby idealnie nadawały się do ograniczonych przestrzeni. Seria FS jest dostępna w wersji z zintegrowanym czujnikiem ciśnienia, łącząc dwie funkcje w jednym niewielkim urządzeniu.

GŁÓWNE CECHY:

  • Szeroki zakres przepływów: dostępne dla przepływów od 0.5 do 2000 l/min.
  • Wiele rozmiarów: wybierz jeden z trzech różnych rozmiarów, aby dopasować go do swoich potrzeb.
  • Łatwy montaż: konstrukcja zapewnia bezproblemowy proces instalacji.
  • Łatwe odczytywanie danych z wyświetlacza: widok wyświetlacza może być dostosowany do aplikacji w celu łatwego odczytu monitorowanych wartości.
  • Natychmiastowa widoczność: skumulowane natężenie przepływu jest natychmiast widoczne na wyświetlaczu.

ZASTOSOWANIA

Seria FS odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na precyzyjne monitorowanie zużycia powietrza w wielu kluczowych sektorach:

  • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA: Monitorowanie zużycia powietrza w maszynach pomaga zwiększyć wydajność procesu.

  • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY: Do konserwacji żywności przydatne jest wstrzykiwanie gazów obojętnych w celu ograniczenia fermentacji, przez co niezbędny jest pomiar ich zużycia.


Odkryj możliwości

Połącz się bezpośrednio z naszym katalogiem online i zapoznaj się z najnowszą ofertą w sklepie internetowym Camozzi, klikając tutaj:

CAMOZZI E-COMMERCE


Camozzi Czujniki przepływu SERIA FS