Sektor: Opakowaniowy
Nowoczesna firma zajmującą się produkcją bezpiecznych opakowań, w tym tych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością miała potrzebę przeprowadzenia modernizacji istniejącej maszyny z uwagi na wyeksploatowanie wielu elementów. Konieczność tych działań wynikała z niedostępności pewnych komponentów oraz chęci uzyskania możliwości predykcyjnej diagnostyki maszyny, zgodnie z aktualnymi trendami Industry 4.0.
Rozwiązanie
We współpracy z KSC Automation zrealizowaliśmy pewien zakres działań, a mianowicie:
1- Wymiana starego pneumatycznego układu sterowania na wyspy zaworowe nowej generacji wraz z wbudowaną diagnostyką predykcyjną CoilVision®
2- Instalacja i przepięcie proporcjonalnych regulatorów ciśnienia z diagnostyką predykcyjną CoilVision®
3- Przebudowa instalacji sygnałowej
4- Modernizacja sterowania, wykonanie nowej instalacji włącznie z optymalizacją wielkości komponentów
Niezawodność z CoilVision®
Innowacyjna wyspa zaworowa serii D, z naszą opatentowaną technologią CoilVision®, redefiniuje standardy monitorowania w automatyce przemysłowej. Dzięki precyzyjnemu śledzeniu stanu zużycia elektrozaworów seria D informuje o potencjalnych awariach, zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość produkcji. Zgromadzone dane są wskazywane przez różne kombinacje migających diod LED na module i mogą być przesyłane do sterownika PLC lub bezprzewodowej bramy IIoT, a następnie do chmury.
Wyspa zaworowa serii DWyspa zaworowa serii D oferuje użytkownikom niezrównane możliwości śledzenia i reagowania na wydajność/kondycję komponentów. Aplikacja Camozzi UVIX umożliwia zarządzanie zdalne, zapewniając efektywne i proaktywne utrzymanie maszyn.
Kolejny produkt z diagnostyką CoilVision® to proporcjonalny regulator ciśnienia serii PRE dostępny w dwóch rozmiarach i różnych konfiguracjach, w tym łączność IO-Link.
Regulator ciśnienia serii PREOprócz standardowych opcji z wyświetlaczem i bez wyświetlacza dostępna jest wersja z wbudowanym zaworem zrzutowym, który umożliwia odpowietrzenie układu przy awarii zasilania. Blokowa wersja szeregowa umożliwia sterowanie kilkoma strefami ciśnień z wykorzystaniem tylko jednego zasilania. Natomiast wersja z wykorzystaniem dodatkowego zewnętrznego czujnika sprzężenia zwrotnego umożliwia kontrolę ciśnienia w dowolnym punkcie systemu.
Rezultat
Historia każdej maszyny nie kończy się wraz ze zużyciem jej komponentów. Camozzi Automation angażuje się w długoterminową współpracę, wspierając integratorów maszyn w identyfikacji i zastępowaniu kluczowych elementów na nowsze. Nasza zdolność do rewitalizacji maszyn opiera się na solidnym doświadczeniu w pracy z partnerami branżowymi, wiedzy naszych ekspertów oraz stałym rozwoju i wprowadzaniu nowości technologicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że nawet przestarzałe maszyny stają się znowu źródłem efektywności i konkurencyjności.
Odwiedź nasz profil na LinkedIn, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje na temat tego projektu oraz wiele aktualnych wiadomości.
Odkryj możliwości
Połącz się bezpośrednio z naszym katalogiem online i zapoznaj się z najnowszą ofertą w sklepie internetowym Camozzi, klikając tutaj: