Co jednak z dokładnością, skoro znasz jedynie parametry przetwornika, a nie wiesz, jak konstrukcja siłownika może na to wpłynąć (zastosowany profil, gabaryty magnesu, itp.)?
Rozwiązanie
Zastosuj siłownik ze zintegrowanym wewnątrz przetwornikiem, gdzie zyskasz 100% pewność:
- powtarzalności wyniku pomiarowego na poziomie 0,03% pełnego skoku,
- histerezy poniżej 0,5 mm,
- zwartej budowy siłownika, nadal zgodnej z ISO15552 bez jakichkolwiek odstających detali w postaci zewnętrznych czujników,
- niższego kosztu zakupu, aniżeli kupując 2 elementy od dwóch producentów (pomijając już dwukrotny koszt transportu),
- redukcji czasu instalacji, ponieważ czujnik znajduje się już wewnątrz siłownika,
- wygody podłączenia, ponieważ przetwornik działa na bazie dzielnika napięcia w zakresie od 5 do 60 V.
A nawet jeśli coś pójdzie nie tak, to wiesz dokładnie z kim się kontaktować celem uzyskania pomocy technicznej.
Seria 6PF
Specjalnie po to stworzyliśmy serię 6PF, na bazie naszej najmocniejszej serii 61, gdzie czujnik umieściliśmy wewnątrz tłoczyska i bierzemy pełną odpowiedzialność za wynik pomiaru.
Dodatkowo siłowniki te są wykonane w wersji niskotarczowej (siły tarcia zredukowane o 40% w stosunku do zwykłego siłownika tej klasy), dzięki czemu idealnie będzie pasować do takich aplikacji jak:
- napęd tłoka do napełniania lub dozowania produktu,
- systemy napinania taśmy,
- pozycjonowaniu elementów,
- kontroli otwarcia przepustnic,
- zbiorników lub szybów,
- w napędach narzędzi roboczych jak np. piły do cięcia drewna lub aluminium,
- lub wszędzie tam, gdzie potrzebujemy zwykłego ruchu siłownika, ale informacja o uzyskanym skoku jest dla nas kluczowa do weryfikacji między innymi:
✅ jakości procesu (np. nitowanie i badanie drogi, jaką faktycznie przebył siłownik w trakcie ruchu roboczego),
✅ kontroli produktu (np. prasowanie, gdzie poprzez wykonany skok możemy np. zweryfikować ile desek lub jakiej grubości właśnie prasujemy).
W razie pytań zapraszamy do kontaktu info@camozzi.pl
Dołącz do nas na LinkedIn!