SPIS TREŚCI
Wzmacniacz ciśnienia (booster) w układach pneumatycznych zwiększy ciśnienie sprężonego powietrza na wyjściu bez potrzeby instalowania dodatkowych kompresorów.
Zastosowanie boostera pozwoli:
- Podnieść ciśnienie w wybranych częściach układu bez konieczności zwiększania go w całym systemie
- Oszczędzić energię ponieważ nie trzeba stosować większego kompresora, który zwiększałby ciśnienie w całym układzie – można to zrobić lokalnie w konkretnym punkcie
- Uzyskać wyższą siłę z siłowników, chwytaków lub innych elementów napędzanych sprężonym powietrzem, gdy potrzebna jest większa siła
Brak odpowiedniej siły lub ciśnienia w układzie może być spowodowany zbyt niskim ciśnieniem w liniach zasilania sprężonym powietrzem.
Czy Twoja instalacja wymaga zastosowania wzmacniacza ciśnienia?
- Przeanalizuj swój układ razem z naszymi ekspertami info@camozzi.pl
1.DANE OGÓLNE


2.ZASADA DZIAŁANIA I SKĄD WYNIKA STOSUNEK 2:1 W WZMACNIACZACH SERII BPA
Działanie wzmacniacza oparte jest na prawie Boyle’a. Oznacza to, że jeśli objętość zostanie zmniejszona o połowę, ciśnienie wzrasta dwukrotnie.
W skrócie, wzmacniacz działa poprzez cykliczne zmniejszanie objętości w komorach, co powoduje wzrost ciśnienia, które jest dostarczane do wyjścia.
Opis działania:
- Zasilanie komór 2, 3 i 4: Komory te są napełniane ciśnieniem z sieci. W komorach 2 i 3 ciśnienie działa na tłoki, tworząc siły, które się wzajemnie równoważą. W komorze 4 siła powoduje ruch tłoków.
- Zwiększanie ciśnienia: Gdy tłok przesuwa się, objętość w komorze 3 zmniejsza się, co powoduje wzrost ciśnienia. Zwiększone ciśnienie przechodzi przez zawór jednokierunkowy do wyjścia (OUT).
- Zmiana kierunku: Gdy tłok osiągnie końcową pozycję, przełącza zawór, co aktywuje zasilanie komory 1. To powoduje odwrotny ruch tłoków, zmniejszając objętość w komorze 2 i zwiększając ciśnienie, które ponownie trafia do wyjścia.
- Powtarzanie cyklu: Cykl powtarza się automatycznie, a końcowy stosunek wzmocnienia ciśnienia wynosi około 2:1.
3.ZASTOSOWANIE
Wzmacniacz ciśnienia w manipulatorze przemysłowym.
Klient potrzebował większej siły w dużym cylindrze o średnicy 200 mm do podniesienia ładunku. Ciśnienie wyjściowe w systemie wynosiło 6 bar, co było niewystarczające do osiągnięcia siły 2300-2400 kg. Aby zwiększyć ciśnienie wylotowe, zastosowano wzmacniacz ciśnienia BPA-100-R1, dzięki czemu uzyskano pożądane 9 bar na wyjściu.
Ruch układu jest powolny, co pozwala na precyzyjne i sprawnie kontrolowane operacje, mimo znacznego zwiększenia siły podnoszenia.
Sprawdź dostępne opcje w katalogu produktu
4.NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czy wzrost ciśnienia w całym systemie jest ekonomicznie opłacalny, czy lepiej podnieść ciśnienie tylko w wybranych miejscach?
- Zdecydowanie tylko w wybranych miejscach – oczywiście pod warunkiem, że mówimy o maksymalnie kilku miejscach. W przeciwnym wypadku jednak źródło zasilania dzielić na „strefy” ciśnienia, które obsługują większą ilość odbiorników jak siłowniki, chwytaki, eżektory, czy narzędzia pneumatyczne.
Czy instalacja takiego wzmacniacza jest skomplikowana?
- Absolutnie nie. Podłączamy go na linii zasilającej odbiornik jakim może być np. siłownik.
Czy niepoprawna instalacja wzmacniacza ciśnienia może prowadzić do uszkodzenia całego systemu?
- Jedyną szansą niepoprawnej instalacji jest podłączenie zasilania na wyjściu, a wyjścia na zasilaniu co nie spowoduje uszkodzeń w układzie.
Należy jednak pamiętać, że wzmacniacz ma przełożenie 2:1 i niektóre modele mogą być zasilane nawet 10 bar, tzw. że na wyjściu uzyskamy 20 bar. Z tego powodu, należy pamiętać, że wszelkie elementy włącznie ze złączami i przewodami muszą wytrzymywać to podwyższone ciśnienie.
Jaka jest żywotność boostera?
- Podczas wewnętrznych testów wzmacniacz ciśnienia bez problemu osiągnął 10 milionów cykli.
Jakie są koszty zakupu wzmacniacza ciśnienia w porównaniu do wymiany całego systemu kompresorów?
- To zależy od technologii, akcesoriów, zbiornika i marki kompresora. Natomiast koszt wzmacniacza to 850 - 3900 PLN w zależności od rozmiaru, akcesoriów i ilości kupowanych wzmacniaczy.
Czy taniej jest zastosować 1 siłownik ze wzmacniaczem, czy większą ilość siłowników i nie podwyższać ciśnienia w jednym?
- To zależy od rodzaju siłownika, jego rozmiaru i skoku oraz potrzebnego rozmiaru wzmacniacza. Możliwa jest opcja zarówno, że lepiej zastosować 2-3 siłowniki więcej (nie zawsze jest na to miejsce), a czasem lepiej zastosować 1 i użyć wzmacniacza.
Dla każdej takiej wątpliwości możemy dokonać wyceny obu opcji, tak aby użytkownik wybrał świadomie najlepszą dla siebie wersję rozwiązania.
5.ZAPROSZENIE NA TARGI
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na nadchodzących targach Warsaw Industry Week. Będzie to doskonała okazja, aby zapoznać się z pełną serią produktów BPA, a także skonsultować się z naszymi ekspertami w sprawie rozwiązań dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.